Vákuové riešenie na manipuláciu s najrozmanitejšími obrobkami a materiálmi
Vákuové komponenty | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo
V tejto aplikácii sa robot spoločnosti ABB stará o manipuláciu s rôznymi obrobkami – od kartónov a paliet až po súčiastky z kovu a tvrdeného plastu. Používa sa štandardizované riešenie spoločnosti Zimmer Group, pozostávajúce z uchopovačov Magic Gripper sérií MG, MB, MS, ML, MA a senzorovej jednotky ZSU. Vďaka decentralizovaným vyhadzovačom je toto riešenie flexibilne použiteľné aj pri meniacich sa rozmeroch obrobkov. Uchopovače Magic Gripper umožňujú presné uchopenie a bezpečnú manipuláciu s najrozmanitejšími obrobkami. Spoľahlivý a flexibilný proces uchopovania má rozhodujúci význam najmä pri meniacich sa materiáloch, rôznych povrchoch, rozmeroch a formátoch. Senzorová jednotka ZSU zaisťuje vďaka inteligentnému monitorovaniu vákua v reálnom čase vysokú transparentnosť a maximálnu bezpečnosť procesu počas celého priebehu manipulácie. Pomocou jednotky ZSU je možné súčasne monitorovať až osem zariadení Magic Gripper alebo vákuových systémov. Vďaka tomu je možné centrálne spravovať viacero sacích bodov a zároveň včas rozpoznať netesnosti, opotrebenie alebo poruchy – ešte skôr, ako dôjde k zastaveniu prevádzky alebo zníženiu kvality. Vďaka kompaktnej konštrukcii, jedinému konektoru M8 pre vstupné a výstupné signály, ako aj voliteľnému vyhotoveniu NPN alebo PNP sa senzorová jednotka dá flexibilne a jednoducho integrovať do najrozmanitejších automatizačných koncepcií.